1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Преобразователи давления с разъемом М12, АМР или DEUTSCH для применения в подвижной технике

Преобразователи давления с разъемом М12, АМР или DEUTSCH для применения в подвижной технике

Небольшие и выгодные по цене для подвижной техники

  • Компактное исполнение (AF19) с резьбовым соединением G 1/4 папа
  • Быстрая реакция: время отклика 2 миллисекунды
  • Точность измерения ниже, чем± 0.8 %, повторяемость ниже, чем± 0.05 %
  • Простое подключение с помощью разъема DEUTSCH, AMP или M12
  • Прочное и недорогое решение со сварным корпусом из нержавеющей стали

Миниатюризация для подвижной техники
Разъёмы DEUTSCH или AMP новых датчиков давления позволяют быструю и простую установку в подвижную технику.
Датчики также оснащены тонкопленочной измерительной ячейкой, которая приварена прямо к резьбовому соединению.
Эта технология гарантирует высокую точность и очень компактный корпус диаметром 19 мм в превосходном соотношении цены и качества.

Области применения
Датчики типа PU предназначены для применения в подвижной технике и особенно в гидравлике и пневматике с высоким рабочим давлением.
Высокая устойчивость к ударам и вибрации, высокая степень защиты, высокая устойчивость к ЭМС и соответствие с Е1, делает датчик PU особо подходящим для использования в подвижной технике.