1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Комбинированный датчик для обнаружения влажности масла и измерения температуры

Комбинированный датчик для обнаружения влажности масла и измерения температуры

Измерение влажности в масле и воздухе

  • Постоянный контроль за состоянием масла и воздуха.
  • Два аналоговых выхода (4...20 мA) для контроля относительной влажности и температуры.
  • Диапазон напряжения питания на входе 9...33 В DC.
  • Температура измеряемой среды -20...100 °C.
  • Резьбовое соединение GG 3/4" для прямого монтажа.

Применение
Присутствие воды в гидравлических системах, как правило, крайне нежелательно. Высокая концентрация воды влияет на работу механизмов и может вызвать их повреждение.

Принцип измерения
Датчик измеряет относительную влажность в масле в диапазоне 0...100% с помощью емкостного измерительного элемента. При 0 % вода в масле полностью отсутствует. При 100 %, среда полностью насыщена. Вода больше не растворяется и присутствует в свободном виде. Кроме относительной влажности, датчик контролирует и температуру среды в виде выходного аналогового сигнала.