1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчик уровня LR9020 с герметичным корпусом и настройкой параметров с помощью IO-Link

Датчик уровня LR9020 с герметичным корпусом и настройкой параметров с помощью IO-Link

Постоянное измерение уровня с аналоговым выходом и IO-Link

  • Аналоговый выход, коммутационный выход и передача рабочих значений через IO-Link
  • Удобная настройка параметров через IO-Link с помощью ПК или мастера IO-Link
  • Длина зонда 10...160 см
  • При необходимости зонд может быть укорочен
  • Компактные размеры для мест с ограниченным свободным пространством

Прочные и надёжные
Датчик LR9020 надежно выдерживает тяжелые условия эксплуатации или чистку под высоким давлением. Компактные размеры разрешают установку в местах с ограниченным доступом.
Цифровая связь через IO-Link предотвращает помехи при передаче измеренных значений.

Успешный благодаря модульной концепции
Зонды можно укорачивать или изменять, таким образом LR снижает занятость склада и упрощает замену.

Удобная настройка
Пользователь может с помощью IO-Link настроить параметры датчика даже до его установки. Данные параметрирования можно копировать в другие датчики, напр. для установки одинаковых датчиков.