1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчик предельного уровня в гигиеническом исполнении для взрывоопасных зон

Датчик предельного уровня в гигиеническом исполнении для взрывоопасных зон

Надежное обнаружение уровня – LMT

  • Одобрено для зон ATEX категории 3D/3G
  • “Plug & Play“ – заводская настройка на маслосодержащие среды
  • С помощью IO-Link можно настроить датчик на другую среду, например, спирт
  • Гигиеническое исполнение с уплотнением, не требующим особого технического обслуживания
  • Устойчивость к ударам и вибрации благодаря корпусу из нержавеющей стали

Обнаружение уровня во взрывоопасных зонах
Датчики LMT надёжно обнаруживают уровни в резервуарах хранения во взрывоопасных зонах. Их можно использовать в зонах 2 и 22.

Для пищевой промышленности
Датчик изготовлен из высококачественных материалов, таких как сталь (316L / 1.4404) и PEEK и соответствует всем санитарным нормам, вкл. сертификаты EHEDG и FDA.

Универсальный датчик для всех сред
Датчик LMT можно настроить на любую жидкость и вязкую среду, а также порошковые материалы.
Благодаря независимой настройке двух выходов, возможно различение двух измеряемых сред. Удобная настройка параметров производится через IO-Link.