1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. МиниатюрныеИК датчики и датчики в “красном свете”

МиниатюрныеИК датчики и датчики в “красном свете”

Новые миниатюрные оптические датчики О8

  • Надёжное подавление заднего фона
  • Диапазон срабатывания до 80 мм независимо от цвета объекта
  • Точное обнаружение малых объектов
  • Надежное обнаружение темных и блестящих поверхностей
  • Встроенный IO-Link интерфейс для удаленной настройки

Высокоточные миниатюрные фотоэлектрические датчики
Новые датчики серии О8, оптимальное решение для применения в местах с ограниченным пространством, например, в операциях сборки или робототехнике. Не смотря на миниатюрные размеры, диапазон работы датчика достигает 80 мм, независимо от цвета объекта. Кроме того надежное подавление заднего фона и точное обнаружение даже очень маленьких, плоских или отражающих объектов. Датчики серии О8 надежно работают даже при постоянно меняющимся заднем фоне.

Надежный и эффективный благодаря IO-Link
С помощью IO-Link интерфейса диапазоны работы датчика можно установить с точностью до миллиметра. Сложная настройка датчика больше не требуется. Новые датчики также доступны с предустановленными диапазонами работы. Благодаря надежности и точности они намного лучше стандартных датчиков.