1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Устойчивые к электромагнитному полю датчики ”Kplus“ для сварочных применений

Устойчивые к электромагнитному полю датчики ”Kplus“ для сварочных применений

Одно расстояние срабатывания для всех металлов

  • Единственное расстояние срабатывания для надежного обнаружения всех металлов
  • Прочное исполнение с антипригарным покрытием
  • Устойчивая к электромагнитному полю технология датчика для предотвращения неправильного срабатывания
  • Широкий диапазон температур для универсального применения
  • Высокая степень защиты до IP 68 / IP 69K

Использование в местах, где проходит сварка
Индуктивные датчики ”Kplus“ выдерживают сложные условия эксплуатации и надежно обнаруживают металлические объекты даже в случае загрязнения.
Корпус датчика и фиксирующие гайки имеют антипригарное покрытие для предотвращения налипания сварочных брызг. В процессе сварки возникает сильное магнитное поле.
Новая технология датчиков предотвращает неправильное срабатывание.
Быстрое соединение с разъемом и подходящим кабелем из ассортимента ecolink, является идеальной основой для постоянного использования.