1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Новые, компактные фотоэлектрические датчики О6 с инфракрасным светом

Новые, компактные фотоэлектрические датчики О6 с инфракрасным светом

Мощные фотоэлектрические датчики в корпусе из пластмассы

  • Точное обнаружение с невидимым инфракрасным светом
  • Повышенная безопасность работы в пару, тумане и пыли
  • Простая настройка с помощью потенциометра или поворотного переключателя
  • Подходят также для применения в ограждающих системах
  • Предлагается не только как датчик диффузного отражения, но и однолучевой световой барьер

Идеально подходит для универсального применения
Видимый свет часто является нежелательным в различных местах с контролем доступа, например, в аэропортах или на эскалаторах, везде, где необходимо обнаружение присутствия людей. В таких применениях, именно фотоэлектрические датчики с невидимым инфракрасным светом находят широкое применение.

Хорошие оптические характеристики
Инфракрасный свет позволяет обнаружение даже темных (черных) объектов на большое расстояние. Кроме того, датчики высокоустойчивы к внешнему свету. Кроме датчиков диффузного отражения, они также доступны в исполнении однолучевых световых барьеров.
Все исполнения оснащены 4-проводным разъемом М8. Датчики отличаются прекрасным соотношением цены и качества. Широкий выбор монтажных принадлежностей дополняет ассортимент.