1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. 8-портовый мастер IO-Link: этого не хватало на рынке

8-портовый мастер IO-Link: этого не хватало на рынке

Подключение датчиков с IO-Link ко всем полевым шинам

  • 8 IO-Link портов с полной функциональностью V1.1: COM1, COM2, COM3 и SIO режим
  • 4 дополнительных бинарных входов
  • 2 Ethernet порта 10/100 Mбит/с с переключателем для подключения полевой шины
  • Защита IP 65 и IP 67, герметичный корпус, все соединения через плагин M12
  • Встроенная память параметров упрощает замену приборов

Модули полевых шин для любых контроллеров
8-портовые мастеры IO-Link, это совместимые с шиной входные/выходные модули для подключения до 8 приборов с IO-Link, например, датчиков, клапанов или бинарных входных/выходных модулей. Рабочие сигналы, события и параметры передаются в контроллер через PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP или PROFIBUS.

Подключение датчиков и актуаторов
Возможно подключить до 8 датчиков с IO-Link. Четыре из восьми портов в исполнении Б-портов и подают дополнительное питание для подключения актуаторов с IO-Link.
Суммарное потребление тока для каждого модуля может составить до 12 А.

Прочное полевое устройство
Модули можно использовать в широком диапазоне температуры от -25 до 60°C. Высокая электромагнитная защищённость и прочная механика гарантируют высокую доступность даже в сложных условиях эксплуатации.

Преимущества

  • 12 амперов на разъеме М12
    Питание модуля и дополнительное питание подаются через разъем M12 с Т-кодировкой. The energy can be looped through the module (daisy chain).
  • Простое подключение датчика
    Датчики и актуаторы подключаются с помощью стандартных соединительных кабелей М12 без экранирования. Длина кабеля может быть до 20 м.
  • Надежные цифровые данные
    Данные от датчика передаются в цифровом виде. Сопротивление контактов и электромагнитные помехи не оказывают влияния на сигналы.