1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. ecolink M12 – T-образные распределители для сложных задач

ecolink M12 – T-образные распределители для сложных задач

Y-образные распределители М12 для гигиенических областей и влажных сред​

  • Без галогена и силикона
  • Технология подключения соответствует стандарту M12 (EN 61076)
  • Оптимальное уплотнение даже при установке без применения инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет уплотнительное кольцо от разрушения
  • Видимая и тактильная маркировка портов

ecolink M12 специально для влажных сред и пищевой промышленности
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, безопасность производственных процессов и безупречный монтаж приводят в конечном итоге к долговечной и надёжной работе. Встроенный концевой ограничитель защищает уплотнительное кольцо от повреждений, вызванных чрезмерной затяжкой гайки. Монтаж и демонтаж могут проводиться без инструментов. Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полное соответствие изделия всем стандартам качества.