1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. ecolink M12, надежное подключение также для заводской автоматизации и станкостроения

ecolink M12, надежное подключение также для заводской автоматизации и станкостроения

От промышленной автоматизации к станкостроению

  • Технология подключения соответствует стандарту M12 (EN 61076)
  • Оптимальное уплотнение даже при установке без применения инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет уплотнительное кольцо от разрушения
  • Постоянная охрана от вибрации
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении

ecolink M12 для сложных условий промышленного применения.
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, безопасность производственных процессов и безупречный монтаж приводят в конечном итоге к долговечной и надёжной работе.
Встроенный концевой ограничитель защищает уплотнительное кольцо от повреждений, вызванных чрезмерной затяжкой гайки. Монтаж и демонтаж могут проводиться без инструментов.
Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение.
Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полное соответствие изделия всем стандартам качества.