1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Простой в реализации промышленный мониторинг состояния

Простой в реализации промышленный мониторинг состояния

  • Эффективный, онлайн контроль технического состояния для простого машинного оборудования
  • Полная интеграция непосредственно в промышленные системы Ethernet
  • Простые индикаторы в реальном времени для автоматических сигналов тревоги

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Захват необработанных сигналов для расширенного анализа
  • Благодаря IO-Link не требуется шкаф управления или дополнительная проводка

Техническое обслуживание в реальном времени для промышленного оборудования
Промышленная защита оборудования интегрируется непосредственно в существующую платформу управления. Состояние машины постоянно контролируется на наличие общих неисправностей, таких как удары, износ компонентов и трение. Это позволяет своевременно составить график технического обслуживания до серьезного повреждения или отказа оборудования, и возникновения простоев производства. Машины и оборудование постоянно защищены.

Простое подключения благодаря IO-Link
Проверенная в промышленности система IO-Link упрощает интеграцию технологии Industry 4.0 прямо в существующую платформу управления. Дорогие вторичные сети, шлюзы и ИТ-поддержка не требуются. Мастеры IO-Link отправляют сигналы состояния в органы управления и могут посылать рассчитанные и необработанные сигналы вибрации в системы верхнего уровня для расширенного анализа.

Рабочие значения
Датчик вибрации VVB001 получает и анализирует различные рабочие значения, которые используются для обнаружения ошибок машины.

v-RMS
Эффективное значение виброскорости, определяет износ компонента.

a-RMS
Эффективное значение ускорения, определяет механическое трение.

a-Peak
Максимальное ускорение, определяет механические воздействия.

Crest-Factor
a-Peak/a-RMS, является одним из важных зачений общего состояния машины.

Температура
Определяет повышение температуры, вызванное чрезмерным трением или другими воздействиями (напр. электрические причины).

Необработанные данные
Для подробного анализа или анализа причин в случае повреждения, датчик также предоставляет необработанные данные записи ускорения. Они выдаются по запросу в виде BLOB (Binary Large Object) и передаются с помощью IO-Link. Система может записывать рабочее состояние в 4-секундных интервалах и передавать данные в течение нескольких минут в системы верхнего уровня.