1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические вилочные и угловые датчики с частотой переключения до 14,000 Гц

Фотоэлектрические вилочные и угловые датчики с частотой переключения до 14,000 Гц

Индивидуальная настройка с помощью IO-Link и точное обнаружение очень маленьких деталей или обнаружение при очень большой скорости

  • Быстрая настройка: отсутствует необходимость в регулировке излучателя и приемника
  • Простая настройка с помощью потенциометра или IO-Link
  • Выбор специфических режимов датчика через IO-Link
  • Индикация загрязнения с помощью постоянного мониторинга излученного количества света через IO-Link

Оптические вилочные и угловые датчики
Новые датчики от ifm используются для мониторинга деталей в подающих механизмах и системах, например, в системах сборки и манипулирования. Главное преимущество этих оптических датчиков по сравнению с однолучевыми световыми барьерами заключается в отсутствии настройки излучателя и приемника, что сокращает время ввода датчика в эксплуатацию.

Настройка и диагностика с помощью IO-Link
Множество применений можно решить с помощью стандартных оптических вилочных и угловых датчиков. Однако, когда необходимо обнаружение очень маленьких деталей или для высокоскоростных операций, стандартные оптические датчики достигают своих пределов. Благодаря IO-Link возможна отдельная настройка. Благодаря настраиваемой частоте переключения до 14000 Гц, датчики подходят даже для применения в высокоскоростных операциях. Загрязненная линза автоматически обнаруживается датчиком, чтобы обеспечить своевременную очистку и гарантировать безопасность процесса.