1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Расширение сетей AS-i до 1000 м!

Расширение сетей AS-i до 1000 м!

Повторитель с диапазоном рабочих температур от -25 до 70 °C для установки в небольшие шкафы управления

  • Повышенный диапазон рабочих температур -25...70 °C
  • Встроенный пассивный терминатор шины
  • Надежная долговременная работа в сложных условиях
  • Быстрая передача данных для Safety at Work
  • Хорошо видимые светодиодные индикаторы
  • Штекерные соединительные клеммы

Эксплуатация
Повторители, используются для интерфейса AS, чтобы продлить сетевой кабель на 100 м. Гальваническое разделение сегментов сети и независимые источники напряжения обеспечивают стабильность. Для 62 участников обеспечен более высокий общий ток, и падение напряжения уменьшается.

Характеристики прибора
Улучшенная производительность в новом корпусе SmartLine. В то время как традиционные повторители обычно имеют диапазон рабочих температур от 0 до 55 °C, новый повторитель от ifm надежно работает в диапазоне от -25 до 70 °C. Расширенный диапазон рабочей температуры делает из нового расширителя лидера в своем классе. Это увеличивает срок службы, экономит время и средства. Новинка: встроенный пассивный терминатор шины.