1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе для надежного измерения расстояния

Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе для надежного измерения расстояния

Непосредственное обнаружение изменения механического расстояния и простая настройка параметров с помощью интерфейса IO-Link

  • Надежное обнаружение упора с помощью измерения расстояния
  • Корпус из высококачественной нержавеющей стали (316L)
  • Большой диапазон рабочей температуры до 100 °C
  • Для универсального использования, IP 65 до IP 69K
  • Настраиваемый благодаря IO-Link профилю Smart sensor

Цельнометаллические датчики с IO-Link
В тяжелых условиях эксплуатации, цельнометаллические датчики соответствуют различным требованиям. Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты позволяют универсальное использование. Благодаря датчику измерения расстояния можно постоянно контролировать расстояние до мишени. Изменение механических расстояний сразу же обнаруживается, что позволяет проводить профилактическую отладку, чтобы уменьшить возможное время простоя. Профиль Smart Sensor предлагает различные возможности настройки. Точки переключения и выходные функции можно настраивать. Больше нет необходимости держать на складе различные типы датчиков, так как необходимую настройку можно произвести с помощью интерфейса IO-Link.