1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Высококачественные цельнометаллические индуктивные датчики с компактными размерами

Высококачественные цельнометаллические индуктивные датчики с компактными размерами

Надежное обнаружение конечных положений благодаря увеличенному расстоянию срабатывания даже в самых тяжелых условиях при температуре до 100 °C

  • Корпус из высококачественной нержавеющей стали
  • Компактные размеры корпуса для использования в местах с ограниченным доступом
  • Большой диапазон рабочей температуры до 100 °C
  • Простое подключение с помощью разъема M12
  • Зону резьбы можно полностью использовать
  • Степень защиты IP 65 до IP 69K для большой надёжности

Датчики в цельнометаллическом корпусе
Даже если датчики должны выдержать сложные условия эксплуатации, датчики в цельнометаллическом корпусе являются правильным выбором. Даже температура до 100 °C не повлияет на надежное обнаружение конечного положения. Высококачественные датчики из нержавеющей стали в сочетании с разъёмом ecolink позволяют постоянное использование даже в контакте с моющими средствами и влажностью. Увеличенное расстояние срабатывания гарантирует надежное обнаружение и обеспечивает достаточный эксплуатационный резерв. Компактные размеры и возможность установки датчиков того же типа рядом друг с другом, позволяет постоянное и надежное обнаружение положения даже в ограниченном пространстве.