1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. IO-Link
  4. Расширьте IO-Link мастер модули на 20 цифровых входов

Расширьте IO-Link мастер модули на 20 цифровых входов

Эффективное подключение бинарных датчиков к IO-Link

  • Эффективное подключение бинарных датчиков к любому мастеру IO-Link
  • Добавляет IO-Link мастеру 20 цифровых входов
  • Для промышленного применения и новое исполнение для гигиенической среды
  • Высокая степень защиты IP 68 / 69K
  • Предварительная обработка входных сигналов с помощью цифровых входных фильтров

Децентрализованный сбор цифровых сигналов через IO-Link
Новые входные модули IO-Link для полевых применений разрешают простое и экономичное добавление 20 цифровых входов к IO-Link мастеру. Активация фильтров цифровых входов, как устранение, расширение или переворачивание, разрешает простую оптимизацию входных сигналов.

Области применения
Модуль предлагается в двух исполнениях: Оранжевый полевой модуль серии "Coolant", устойчивый к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям и подходит для общепромышленного применения. Серый модуль, благодаря материалу корпуса, идеально подходит для гигиенических областей и пищевой промышленности. Он имеет высокую степень защиты IP 68 / IP 69K.

Полевые модули с подключением IO-Link
К модулям можно подключить до восьми стандартных датчиков. IO-Link передаёт сигналы в любой IO-Link мастер / ПЛК через неэкранированный соединительный кабель М12. Специальной характеристикой модулей является предварительная обработка входных сигналов через различные фильтры до их передачи в IO-Link.
Доступны следующие фильтры:

  • устранение (подавление шумовых сигналов)
  • расширение (более длинные сигналы)
  • переворачивание

Это позволяет надежное обнаружение сигналов с минимальной длинной 1,5 мс. Децентрализованная установка модуля снижает затраты на проводку и делает сложную проводку ненужной. В отличие от систем промышленной коммуникации, IO-Link не требует никакой конфигурации или адресации. Это упрощает установку. Контакты 2 и 4 каждого разъема М12 настроены как бинарные входы. Это означает, что сдвоенные датчики, нормально закрытые или нормально открытые можно без проблем подключить. Входы имеют защиту от короткого замыкания и перенагрузки.