1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Непрерывная обратная связь и диагностика

Непрерывная обратная связь и диагностика

Датчики обратной связи для контроля клапана

  • Отличная видимость положения с большого расстояния
  • Непрерывная обратная связь
  • Простая настройка с помощью кнопки обучения или IO-Link
  • Диагностические функции: Время цикла, счётчик, мониторинг уплотнения

Гибкая конфигурация
Интеллектуальный датчик клапана присоединяет настойки к прикладному программному обеспечению (LR Device) или индуктивной кнопке обучения. Возможна настройка любого конечного положения клапана и диапазона срабатывания. Можно выбрать третью точку срабатывания, например, для трехходовых клапанов или для отключения насоса в целях предотвращения пиков давления.

Диагностические функции
Коммуникационный интерфейс IO-Link разрешает идентификацию различных условий износа компонентов. С одной стороны, датчик оснащен мониторингом уплотнения, который обозначает изменение закрытого положения, что может означать отложения или износ уплотнения. С другой стороны, можно считать различные положения и измерять необходимое для этого время.

Эксклюзивный просмотр: новый интеллектуальный датчик положения клапана