1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Точное бесконтактное измерение температуры

Точное бесконтактное измерение температуры

Инфракрасные датчики температуры с IO-Link и встроенный светодиодный индикатор для выравнивания и управления

  • IO-Link, аналоговый выход 4...20 мA и коммутационный выход, свободно программируемые
  • Настраиваемые для различных материалов
  • Устойчивые к царапинам, прецизионные линзы для минимальной чувствительности к внешнему свету
  • Светодиодный индикатор для выравнивания и управления
  • Функция моделирования: активируется на датчике или с помощью внешнего управляющего сигнала

Бесконтактное измерение расстояния
Для точного измерения температуры горячих предметов или предметов в труднодоступных местах, например, в сталелитейной, стекольной промышленности и производстве пластмасс. Измеренное значение передаётся через аналоговый выход. Кроме того, у датчика есть коммутационный выход и интерфейс IO-Link.

Встроенный светодиодный индикатор
Индикатор показывает пользователю точное положение и размер измерительного сегмента. Зеленый свет очень хорошо виден даже на светящихся поверхностях. Кроме низкого потребления тока, светодиод отличается практически неограниченным сроком службы.

Программирование пакетных файлов
Благодаря встроенному коммуникационному интерфейсу IO-Link, параметры можно динамически настроить на данное применение из диспетчерской комнаты. Настройка параметров прямо на месте не требуется, но её можно произвести с помощью кнопок на дисплее.