1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Онлайн мониторинг состояния с помощью интерфейса полевой шины

Онлайн мониторинг состояния с помощью интерфейса полевой шины

Комплексный и адаптируемый мониторинг состояния для оптимизированного контроля технического состояния и рабочего процесса

  • Полевая шина для обмена данными с ПЛК
  • Оптимизированный контроль технического состояния и рабочего процесса
  • 3 Ethernet порта: для отдельных офисных и машинных сетей
  • 6 каналов: 4 динамических (напр. ускорение, сила), 2 аналоговых
  • Большая память с часами реального времени

Расширенный и настраиваемый контроль технического состояния
VSE150 - это 6-канальная диагностическая система разработанная для оценки 4 динамических сигналов (напр. ускорение вращения) и 2 аналоговых входов. Новая серия VSE15x предоставляет различные полевые шины для обмена данными с ПЛК. Благодаря этому возможно отображение измеренных значений непосредственно в системе управления и оптимальная адаптация контрольных функций на рабочие режимы и процессы машины. Кроме полевой шины имеется 2 быстрых цифровых коммутационных выхода (динамика срабатывания ≤1 мс) для критических по времени аварийных сигналов.

Простая проводка экономит время и средства
Непосредственное подключение ПЛК через полевую шину разрешает обмен дополнительными параметрами, а также некритичными по времени аварийными сигналами из контроля технического состояния. Это не только снижает сложность электропроводки, но и экономит затраты на обеспечение соответствующих входов/выходов на ПЛК.