1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Стандартный контроллер и контроллер безопасности в одном приборе

Стандартный контроллер и контроллер безопасности в одном приборе

Мощный 32-битный контроллер можно использовать в качестве контроллера безопасности (SIL2/PL d) с поддержкой CANopen Safety

  • Мощный 32-битный трёхядерный контроллер с большой памятью приложений в одном приборе
  • Его можно использовать в качестве контроллера безопасности (SIL2/PL d) с поддержкой CANopen Safety
  • Независимо от контроллеров с масштабированным распределением входов/выходов для стандартных и безопасных применений
  • Два порта Ethernet с внутренним переключателем

Мощный стандартный и безопасный ПЛК в одном приборе
Современная подвижная техника требует очень мощной управляющей электроники для обработки большого количества входных и выходных сигналов.
Поэтому было разработано новое, третье поколение контроллеров серии ecomatController: Они имеют два независимых, мощных 32-битных ПЛК - один из них сертифицированный контроллер безопасности. Кроме многофункциональных входов и выходов с возможностями диагностики, прибор оснащен двумя портами Ethernet и четырьмя интерфейсами CAN. Интерфейсы CAN поддерживают все важные протоколы шин (CANopen, CANopen Safety и J1939), а также ясный и предварительно обработанный обмен данными. Функции управления просто интегрированы в прикладную программу благодаря программированию CODESYS (версия 3.5).

Особенности и преимущества

Прочное механическое исполнение
Управляющая электроника встроена в компактный металлический корпус с закодированными центральными заглушками на передней панели для мобильного использования, и обеспечивает все необходимые подключения для входов, выходов, связи и программирования. RGB светодиоды состояния отображают самые важные системные сообщения.

Мощная электроника​
Ядром контроллера, которое было разработано в соответствии с действующими стандартами для электроники в подвижной технике, является один из самых передовых многоядерных 32-битных процессоров с тактовой частотой 300 МГц. В его 6 Мбайт памяти приложений включена 1 Мбайтня система хранения файлов. Два внутренних, независимо программируемых контроллера при необходимости разрешают разделение прикладной программы. Поэтому, безопасная часть программы может быть выполнена без вмешательства в общее выполнение программы. Это обеспечивает надежную эксплуатацию даже со сложными функциями управления. Контроллер может использоваться в приложениях до уровня эффективности PL d согласно EN 13849 и уровня SIL "cl2" согласно EN 62061.

Конфигурируемые входы и выходы​
Входы и выходы можно сконфигурировать как дискретные, частотные или аналоговые входы с функцией диагностики или как входы для измерения сопротивления. Аналоговые входы разрешают измерение напряжения и тока. Выходы можно сконфигурировать как цифровые или ШИМ с диагностическими возможностями, с регулировкой тока или без неё. Все входы и выходы можно при необходимости сконфигурировать как безопасные каналы. Таким образом, датчики безопасности и актуаторы можно напрямую присоединить и обрабатывать в прикладной программе.

Программируемый с помощью CODESYS в соответствии с IEC 61131-3
Программирование производится с помощью языков, стандартизированных по IEC 61131-3. Хорошо известные и сертифицированные библиотеки доступны для специальных функций и безопасных применений. Обслуживание, диагностика и обновление производятся с помощью TFTP через Ethernet и инструмент обслуживания. Кроме того, в эти функции можно войти через интерфейс приложения для PDM дисплеев от ifm и с помощью пакета средств разработки программного обеспечения для специфических применений.

Интерфейсы с расширенными функциями
Кроме интерфейса RS-232 и интерфейса Ethernet с внутренним переключателем, все контроллеры обеспечены четырьмя интерфейсами CAN в соответствии с ISO 11898. Все интерфейсы CAN поддерживают основные протоколы шин CANopen, CANopen Safety и J1939.