1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Контроль уровня не требующий технического обслуживания

Контроль уровня не требующий технического обслуживания

Надежное подавление отложений, устойчивость к ударам и вибрации в корпусе из нержавеющей стали

  • Самое надежное подавление отложений на рынке
  • Гибкая установка независимая от ориентации
  • Устойчивость к ударам и вибрации благодаря корпусу из нержавеющей стали
  • Заводская настройка с технологией «включил и работай»
  • Распознавание среды при помощи регулировки точки переключения

Уровень под контролем
Датчики серии LMC надежно контролируют уровень, напр. в станкостроении или обработке сточных вод, или защищают насосы от сухого хода. Резьба на задней стороне датчика разрешает различную глубину установки.

Универсальный датчик для всех сред
Датчик LMC можно настроить практически на любую жидкость или липкую среду, а также сыпучие материалы. Постоянная температура до 100 °C или сильное отложение не проблема! Благодаря независимой настройке двух выходов, возможно различение двух измеряемых сред. Параметры могут быть установлены с помощью IO-Link и USB интерфейса, номер для заказа E30396.