Прочный ПЛК для сетей полевого уровня
Датская компания «Agrometer» производит мобильные насосные агрегаты для орошения и внесения жидких удобрений на сельскохозяйственные поля. Для управления мобильными агрегатами используется мощный мобильный контроллер ifm.
Многие фермеры используют навоз собственного скота в качестве удобрений для растениеводства. Для маленьких по площади полей подойдет обычный трактор с цистерной для навозной жижи. Датская компания « Agrometer», главный офис которой расположен в Гринстеде, разрабатывает оборудование, позволяющие быстро, экономично и безвредно для почвы вносить натуральные удобрения даже на обширных сельскохозяйственных площадях. Машина работает в поле без остановок, а жижа постоянно подается к инжектору по трубам и шлангам. Для этой задачи машины оснащены огромной шланговой катушкой. Намотка шланга на катушку осуществляется гидравлическим способом во время движения трактора по полю. Направляющая шланга позволяет управлять техникой так, что в конце поля во время поворота обеспечивается правильное наматывание шланга на катушку. Высокая производительность: в течение часа можно распределить до 200 тонн жидкого навоза. Преимущество: поскольку нет необходимости возить за трактором цистерну для жидкого навоза, общий вес сельхозтехники уменьшается, что значительно снижает давление на почву. Низкий вес позволяет работать на довольно сырой земле и начать сезон внесения жижи раньше, чем в случае с использованием цистерн для навоза. Удобрения перекачиваются в машину по трубам и шлангам, что исключает проблему запаха на дорогах. Компания "Agrometer" производит инжекторы для жидкого навоза ка независимые транспортные средства с шириной распределения навоза до 30 метров или в виде прицепов для тракторов, которые называются умбиликальные инжекторы.
Центральный ПЛК для управления машиной
Применение: важные функции, такие как наматывание шланга, автоматически контролирует центральный ПЛК. Для отслеживания движения направляющей шланга и других задач позиционирования используется большое количество датчиков, сигналы которых передаются в контроллер через децентрализованные модули ввода-вывода. Датчики также используются для измерения давления в трубопроводе навозной жижи машины или температуры.
Олуф Кристенсен, технический менеджер компании «Agrometer», объясняет: "Для наших машин мы используем новые контроллеры для подвижной техники и децентрализованные модули ввода-вывода от ifm. Они упрощают подключение и обслуживание машин, также их настройку.
При разработке машин мы в основном работаем с системным интегратором "Pagaard". Они поставили нам полную систему ifm и разработали программное обеспечение. «Pagaard» также является нашим сервисным партнером по решению ошибок".
Системный интегратор «Pagaard» выбрал "ecomatController» от ifm, который специально разработан для подвижной техники.
Генеральный директор и совладелец компании "Pagaard" Торбен Лунд комментирует свой выбор ifm следующим образом: "Сначала мы использовали в проекте с компанией "Agrometer» промышленный ПЛК. Но вскоре мы поняли, промышленные компоненты, используемые в подвижной технике, не долговечны, так как они не предназначены для таких целей. Мы исследовали рынок в поисках технологий, которые могли бы выдержать суровые условия эксплуатации подвижной техники. Мы нашли решение у «ifm», где мы уже закупали датчики. Компания «ifm» предлагает контроллер, который, по нашему мнению, лучше всего подходит для этой задачи."
Разработано для экстремальных условий эксплуатации
На протяжении многих десятилетий компания ifm является одним из ведущих производителей и поставщиков надежных систем управления для подвижной техники, предлагая уникальное ноу-хау в этой области. Серия "ecomat" включает в себя ПЛК, модули ввода-вывода и датчики, которые могут выдерживать суровые воздействия окружающей среды подвижной техники.
Навозная жижа, вода, постоянная конденсация или грязь - не проблема для систем управления ifm, используемых в подвижной технике. Специальное механическое исполнение корпуса и надёжное уплотнение предотвращает проникновение влаги. Соответсвующие разъёмы и соединительные кабели гарантируют степень защиты IP 69K.
Работа в экстремальных погодных условиях, таких как гололёд или знойная жара: Компоненты управления ifm имеют широкий температурный диапазон и могут использоваться во всех климатических зонах. Все датчики и контроллеры проходят серьезные циклические испытания на устойчивость к резкому перепаду температур. Прочные материалы корпуса устойчивы к отложениям соли, используемых в зимний период.
Там, где техника идёт напролом, электроника подвергается длительному воздействию вибрации и ударным нагрузкам. Именно поэтому наши датчики, используемые в подвижной технике, имеют полностью герметичный корпус. Кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты от вибраций. Механическая конструкция датчиков и модулей устойчива к постоянным механическим ударам и вибрациям.
Электроника надежно защищена от различных электромагнитных помех, что подтверждено испытаниями на электромагнитную совместимость. Кондуктивные помехи надёжно подавляются и не могут воздействовать на работу контроллеров. Всё это обеспечивает надежный обмен данными через интерфейс CAN даже в случае неблагоприятных условий внешней среды. Разработчик программного обеспечения из компании «Pagaard» Майкл Линдбьерг объясняет: "Напряжение в подвижной технике сильно колеблется. Промышленный ПЛК не предназначен для такого использования. ПЛК для подвижной техники работает в широком диапазоне напряжений от 8 до 32 вольт и подходит намного лучше."
Кроме того, все компоненты ecomat имеют сертификат типа e1 от Федерального управления автомобильного транспорта Германии. Это позволяет использовать их в подвижной технике, не нарушая их действующее разрешение на эксплуатацию. Помимо соблюдения норм сертификации типа e1 по ЭМС в отношении предельных величин, компоненты выдерживают электромагнитные поля напряженностью до 100 В/м и на них не влияет электромагнитное излучение от бортовой сети питания автомобиля.
Мощный контроллер
Контроллер ecomatController CR721S, используемый компанией «Agrometer», состоит из двух внутренних блоков ПЛК, один из которых сертифицирован для систем управления, связанных с обеспечением безопасности в соответствии с EN 13849 PL d и EN 62061 SIL cl2. Преимущество двойного ПЛК: два внутренних, программируемых независимо друг от друга контроллера обеспечивают разделение прикладного программного обеспечения в случае необходимости. Поэтому безопасная часть программы может выполняться при выполнении основной программы. Мощные 32-разрядные многоядерные процессоры обеспечивают быстрое выполнение программ даже при решении сложных задач управления.
Контроллер ecomatController CR721S имеет 124 многофункциональных входа и выхода. Разработчик программного обеспечения из компании «Pagaard» Майкл Линдбьерг о преимуществах контроллера говорит следующее: "Все входы могут быть сконфигурированы как цифровые, аналоговые или частотные. Раньше у нас были проблемы с мониторингом наших выходов, которые были только цифровыми. Контроллеры ifm имеют ШИМ-выходы. Это важная характеристика в мире подвижной техники, необходимая например, для управления гидравлическими клапанами с ШИМ-выходами"
В подвижной технике и другом оборудовании большинство функций выполняется с помощью гидравлических систем. Электронное контроль за работой клапанов и насосов стал уже стандартом в современной технике. Система ecomatmobile от ifm имеет ШИМ-выходы с обратной связью по току и оптимизированные функции управления для выходной мощности. Это позволяет использовать интерфейс между гидравликой и электроникой независимо от производителя.
Заключение:
Контроллеры ifm для подвижной техники обеспечивают высочайшую производительность и непревзойденную надежность даже в тяжелых условиях эксплуатации. Они обеспечивают максимальную гибкость благодаря своей универсальности и функциональным возможностям. С этим надежным ПЛК компания ifm гарантирует качество столь необходимое для суровых условий эксплуатации подвижной техники. ifm – рядом с вами!