1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ZC0052

ISO сертификат о заводской калибровке для датчиков потока

ISO Kalibrierung SM Geräte

ZC0052

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для SM2, SM6, SM7, SM8, SM9
Механические данные
Вес [g] 0,001
Примечания
Примечания
Сертификат о калибровке должен заказываться при заказе датчика.
Соответсвующий датчик поставляется с калибровочным сертификатом.
Сертификат о калибровке на двух языках (немецкий/английский).
Последующие заказы возможны только если при возвращении датчик находится в чистом состоянии.
В интернет версии спецификации, в закладке "Файлы для скачивания" находится образец сертификата.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ZC0052-00 —