1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ZC0005

ZC0005

Сертификат о заводской калибровке для датчиков давления

DAkkS-Kalibrierung Druck

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для определения минимальной неточности измерения
  • 11 точек измерения
  • Для обеспечения постоянного качества продукции
  • Сертификат о калибровке признаваемый по всему миру
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 0,001
Примечания
Примечания
Сертификат о калибровке должен заказываться при заказе датчика.
Соответсвующий датчик поставляется с калибровочным сертификатом.
Сертификат о калибровке на двух языках (немецкий/английский).
Последующие заказы возможны только если при возвращении датчик находится в чистом состоянии.
В интернет версии спецификации, в закладке "Файлы для скачивания" находится образец сертификата.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ZC0005-00 — 21.11.2012 —