1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ZC0002

ZC0002

Отчет об испытаниях EN 10204-2.2 (соответствует DIN 50049-2.2)

Werkszeugnis EN10204-2.2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 10
Примечания
Примечания
Сертификат о калибровке на двух языках (немецкий/английский).
Подтверждает, что перечисленные артикулы соответствуют показателям в технической спецификации и прошли 100 % окончательное испытание.
В интернет версии спецификации, в закладке "Файлы для скачивания" находится образец сертификата.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ZC0002-00 — 26.07.2017 —