1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы для мониторинга и диагностики вибрации
  5. Датчики вибрации
  6. VTV121

VTV121

Датчик вибрации

VIBRATION TRANSMITTER

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежный постоянный мониторинг суммарной вибрации в соответствии с DIN ISO 10816
  • Двухпроводная технология
  • Точный линеаризованный аналоговый выход
  • Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
  • Компактный и прочный корпус для сложных условий эксплуатации
  • ce
  • eac
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения вибрации [mm/s] 0...50; (RMS)
Частотный диапазон [Hz] 10...1000
Приложение
Применение Датчик вибрации по ISO 10816
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 9,6...32 DC
Класс защиты III
Вид датчика Микроэлектромеханическая система (MEMS)
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 1
Выходы
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения вибрации [mm/s] 0...50; (RMS)
Частотный диапазон [Hz] 10...1000
Количество осей измерения 1
Точность/ погрешность
Погрешность измерения [% от конечного значения] < ± 3
Повторяемость < 0,5; (в % от конечного значения)
Отклонение линейности 0,25 %
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...125
Степень защиты IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
400 г
MTTF [годы] 865
Механические данные
Вес [g] 124
Способ монтажа установочный винт
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] 8
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — VTV121-00 — 13.02.2015 —