1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы для мониторинга и диагностики вибрации
  5. Акселерометры
  6. VSP003

VSP003

Акселерометр

VIBRATION SENSOR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения вибрации [g] 50
Частотный диапазон [Hz] 1,5...16000
Принцип измерения пьезоэлектрический
Приложение
Исполнение для подключения к внешней системе диагностики VSE
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...12 DC
Потребление тока [mA] 0,5...8
Защита от перепутывания полярности да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения вибрации [g] 50
Частотный диапазон [Hz] 1,5...16000
Принцип измерения пьезоэлектрический
Количество осей измерения 1
Точность/ погрешность
Точность ± 10 %
Чувствительность 100 mV/g
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IEPE
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -55...130
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61326-1 : 2013
Механические данные
Вес [g] 135
Способ монтажа M8 x 1,25
Материал корпус: нерж.сталь
Момент затяжки [Nm] 8
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — VSP003-00 — 20.06.2017 —