1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы для мониторинга и диагностики вибрации
  5. Датчики вибрации
  6. VNB001

VNB001

Датчик вибрации

VIBRATION SENSOR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Два коммутационных выхода для предварительного аварийного сигнала и главного аварийного сигнала
  • Мониторинг, изображение и запись параметров прямо на приборе
  • Масштабируемый аналоговый токовый выход для виброскорости
  • Аналоговый вход можно использовать для мониторинга другой измеряемой величины
  • Встроенная история измерений с часами реального времени, регистратором данных и анализа тенденций
  • ce
  • eac
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения вибрации [mm/s] 0...500; (в зависимости от частоты колебания)
Частотный диапазон [Hz] 2...1000
Принцип измерения емкостный
Приложение
Применение Датчик вибрации в соответствии с ISO 10816
Функция самоконтроля да
Контрольное тактирование да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 9,6...30 DC; (или через USB (коммутационные выходы неактивны))
Потребление тока [mA] < 70
Класс защиты III
Защита от перепутывания полярности да
Вид датчика Микромеханический акселерометр
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 3; (конфигурируемый)
Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 1; Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Входы
Количество аналоговых входов 1
Аналоговый вход (ток) [mA] 4...20
Выходы
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал
Количество цифровых выходов 2
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Минимальная нагрузка по току [mA] 100
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...22
Наиб.нагрузка [Ω] 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500
Заводская настройка
Коммутационный выход: NC
точка переключения предварительного аварийного сигнала: 2,8 mm/s
точка переключения аварийного сигнала: 4,5 mm/s
Частотный диапазон: 10...1000 Hz
метод измерения: RMS
единица: mm/s
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения вибрации [mm/s] 0...500; (в зависимости от частоты колебания)
Частотный диапазон [Hz] 2...1000
Принцип измерения емкостный
Количество осей измерения 1
Точность/ погрешность
Погрешность измерения [% от конечного значения] ± 3%
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс USB
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...60
Температура хранения [°C] -30...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV контактный разряд / 15 kV воздушный разряд
EN 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 4 kV емкостный зонд, с заземлением
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 промышленные среды
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г 11 ms / n=1000
MTTF [годы] 148
Механические данные
Вес [g] 273,5
Способ монтажа монтажная група M5 / M8
Размеры [mm] 36 x 37,6 x 62,4
Материал корпус: отливка из цинка никелированн.
Момент затяжки [Nm] 7
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 6 светодиод, зелёный
предварительный аварийный сигнал 1 светодиод, жёлтый
главный аварийный сигнал 1 светодиод, красный
буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Элементы управления
Настройка параметров с помощью кнопок
Память данных
История измерений. да
Тип памяти данных кольцевая память; FIFO
С часами реального времени да
Тип часов реального времени UTC, буферный аккумулятор
Ячейки памяти внутренний
Интервал памяти 5 min
Объем памяти 686774 записи данных
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
пружинная шайба
винт
адаптеры: 1 x M8 x M5
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - USB
Разъем: 1 x M8
электрическое подключение - Подключение к процессу
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — VNB001-02 — 23.10.2017 —