1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы для мониторинга и диагностики вибрации
  5. Датчики вибрации
  6. VKV022

VKV022

Датчик вибрации с интуитивной настройкой точки переключения

VIBRATION MONITOR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежный постоянный мониторинг суммарной вибрации в соответствии с DIN ISO 10816
  • Коммутационный выход с настраиваемой точкой переключения и задержкой реакции
  • Простая регулировка точки переключения с помощью двух настроечных колец легко читаема
  • С аналоговым токовым выходом для скорости вибрации
  • Хорошо видимые светодиоды отображающие коммутационное состояние и режим работы
  • ce
  • eac
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения вибрации [mm/s] 0...50; (RMS)
Частотный диапазон [Hz] 10...1000
Приложение
Применение Прибор контроля вибрации по стандарту DIN ISO 10816
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Вид датчика Микроэлектромеханическая система (MEMS)
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 2
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 500
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения вибрации [mm/s] 0...50; (RMS)
Частотный диапазон [Hz] 10...1000
Количество осей измерения 1
Точность/ погрешность
Точность < ± 3
Погрешность измерения [% от конечного значения] -
Погрешность точки переключения < ±4; (в % от конечного значения)
Повторяемость < 0,5; (в % от конечного значения)
Отклонение линейности 0,25 %
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Примечание к температуре окружающей среды
применение UL : < 80 °C
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
400 г
MTTF [годы] 510
Механические данные
Вес [g] 114
Способ монтажа M8 x 1,25
Материал PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] 15
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Состояние выхода светодиод, жёлтый
Со шкалой да
Элементы управления
настроечное кольцо настроечное кольцо
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — VKV022-01 — 08.04.2016 —