1. Главная страница
  2. Продукция
  3. US0018

US0018

Датчик потока с оценочной электроникой

KIT, MECH SW RETRO, 1/4" NPT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Полный набор для контроля потока, температуры и проводки
  • Надежный мониторинг жидкостей и газов в трубах
  • Настраиваемые коммутационные выходы для контроля потока и температуры
  • Хорошо видимый цветной светодиодный дисплей
  • Сигнальный выход через беспотенциальные релейные контакты
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 771,106
Примечания
Примечания
SF5201 Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала
E40106 Зажимный адаптер для датчиков физических величин
SN0150 Блок оценочной электроники для датчиков потока
EVC075 Соединительный кабель с разъемом
F53003 Монтажная рейка
Дополнительная информацию для компонентов, указанных выше, находится в технических данных и руководствах по монтажу.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — US0018-00 — 27.02.2013 —