1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Ультразвуковые датчики
  5. Короткое исполнение М18
  6. UGT524

UGT524

Ультразвуковой датчик

UGB00300EOKG/IO-Link/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Компактное исполнение для применения в местах с ограниченным пространством
  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
  • Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристики поверхности объекта
  • Простая настройка параметров с помощью IO-Link
  • Хорошо видимый светодиод для отображения коммутационного состояния и эхо
  • ce
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm] 40...300
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 35
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,1
Преобразователь частоты [kHz] 300
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Входы
Вход синхронизации нет
Мультиплексный вход нет
Выходы
Общее количество выходов 1
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 8
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 40...300
Слепая зона [mm] 40
Цилиндрический угол обзора [°] 7; (±2)
Гистерезис диапазона обнаружения [mm] < 1
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект [°] ± 4
Точность/ погрешность
Примечания о точности / отклонении Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут
Температурная компенсация да
Гистерезис [%] < 1
Смещение точки переключения [%] -2,5...2,5
Отклонение от линейности аналогового выхода [%] < 1
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 886 d / 00 03 76 h
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим да
Нужный тип порта A
Миним.время рабочего цикла [ms] 3,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / пластмасса
8 kV AD / Металл
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 3 V
EN 55011 класс A
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea да
MTTF [годы] 234
Механические данные
Вес [g] 79,5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); эпоксидная керамика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 светодиод, жёлтый
эхо 1 светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2, нерж.сталь
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики

1: Расстояние
2: Диапазон контроля
3: график при включении / выключении
4: Мишень 100 x 100 mm
5: 50% от объекта в зоне обнаружения
6: Порог срабатывания выхода
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — UGT524-00 — 24.01.2017 —