1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Ультразвуковые датчики
  5. Длинное исполнение М18
  6. UGT204

UGT204

Ультразвуковой датчик

UG-01600E1KG/IO-LINK/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большой диапазон обнаружения
  • Интуитивная настройка обнаружения диапазона с помощью кнопки или IO-Link
  • Хорошо видимый светодиод для отображения коммутационного состояния и эхо
  • С программируемым коммутационным и аналоговым выходом
  • Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристики поверхности объекта
  • ce
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm] 150...1600
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] 55
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 0,3
Преобразователь частоты [kHz] 230
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 3
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Разрешение аналогового выхода < 3 mm
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 150...1600
Слепая зона [mm] 150
Цилиндрический угол обзора [°] 7; (±2)
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект [°] ± 4
Точность/ погрешность
Примечания о точности / отклонении Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут
Температурная компенсация да
Гистерезис [%] 1
Смещение точки переключения [%] -5...5
Отклонение от линейности аналогового выхода [%] 1
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим да
Нужный тип порта A
Миним.время рабочего цикла [ms] 3,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / пластмасса
8 kV AD / Металл
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 3 V
EN 55011 класс A
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea да
MTTF [годы] 144
Механические данные
Вес [g] 66
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид); эпоксидная керамика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 светодиод, жёлтый
эхо 1 светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2, пластмасса
резиновые уплотнители: 2
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики

1: Расстояние
2: Диапазон контроля
3: график при включении / выключении
4: Мишень 200 x 200 mm
5: 50% от объекта в зоне обнаружения
6: Порог срабатывания выхода
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — UGT204-01 — 27.07.2016 —