1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Ультразвуковые датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. UGR502

UGR502

Ультразвуковой датчик

UGA01600FOKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большой диапазон обнаружения
  • Интуитивная настройка обнаружения диапазона с помощью кнопки
  • Хорошо видимый светодиод для отображения коммутационного состояния и эхо
  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
  • Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристики поверхности объекта
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm] 250...1600
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] 55
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 0,5
Преобразователь частоты [kHz] 200
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Электрическое исполнение NPN
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 2
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 250...1600
Цилиндрический угол обзора [°] ±8
Гистерезис диапазона обнаружения [mm] < 1
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект [°] ± 4
Точность/ погрешность
Примечания о точности / отклонении Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут
Температурная компенсация да
Гистерезис [%] < 1
Смещение точки переключения [%] -2...2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / пластмасса
8 kV AD / Металл
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 3 V
EN 55011 класс A
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea да
MTTF [годы] 145
Механические данные
Вес [g] 101
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); эпоксидная керамика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 светодиод, жёлтый
эхо 1 светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2, нерж.сталь
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики
Кривая отклика
1: Расстояние
2: звуковой луч
3: Мишень 200 x 200 mm
4: Мишень Ø 25 mm
5: Отражатель
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — UGR502-00 — 04.02.2016 —