1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Инфракрасные датчики температуры с дисплеем
  6. TW7001

Инфракрасный датчик температуры

TW-006CNDM30-QFPKG/US

TW7001

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное, бесконтактное обнаружение объектов с очень высокой температурой
  • Идеально подходят для применения в сталелитейной и стекольной промышленности
  • Интуитивная настройка порогового значения температуры с помощью кнопок и дисплея
  • Точки переключения двух коммутационных выходов можно настроить независимо друг от друга
  • Прочный корпус и устойчивые к царапинам линзы для применения в тяжелых условий эксплуатации
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение температуры темперирования; графит; керамика; металлы; штамповка; спекание; термообработка; прокатка
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...34 DC
Потребление тока [mA] 30; (24 V)
Класс защиты III
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Входы
Контрольный вход функция проверки активна при U(test) > 9 В
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон длин осей [µm] 1...1,7
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
250...1250 °C 482...2282 °F
Заводская настройка SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 %
Точка срабатывания SP
250...1240 °C 482...2264 °F
Точка сброса rP
250...1240 °C 482...2264 °F
С шагом в
10 °C 18 °F
Разрешение
Разрешение коммутационного выхода [K] 10
Разрешение дисплея [K] 10
Точность/ погрешность
Точность [K] < ± 1 %; (< ± 1 % от MEW (степень эмиссии = 1 и T = 23°C))
Время реакции
Время отклика [ms] 2
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Кнопки для программирования
Выбор параметров Гистерезис; нормально открытый / нормально закрытый; задержка при включении/выключении
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...65
Температура хранения [°C] -20...80
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95; (без конденсации)
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV подключение клещами
DIN EN 61000-4-5 Surge 0,5 / 1 kV
DIN EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 излучение класс B
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 30 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 5 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 117
Механические данные
Вес [g] 433,5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 189
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал Резьбовая втулка: нерж. сталь (1.4305/303); полиэстер
Материал линз
Закаленное оптическое стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Функции дисплея 7-сегментный светодиодный дисплей, 2-значный
Измеренные значения 7-сегментный светодиодный дисплей, 2-значный
Элементы управления
3 Кнопки / светодиод
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Примечания
MW = Измеренное значение
MEW = Верхний предел диапазона измерения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики

1 диаметр измеряемой точки
2 расстояние измерения
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TW7001-00 — 22.11.2012 —