1. Главная страница
  2. Продукция
  3. TS335A

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: TS325A – Сравнение продукции: TS335A / TS325A

TS335A

Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-300KEKD05...../US/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения
-20...80 °C -4...176 °F
Приложение
Особенности экранированный кабель
Измерительный элемент 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс B; ток до 10 mA)
Среда Жидкие или газообразные среды
Миним.глубина установки [mm] 15
Электронные данные
Класс защиты III
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-20...80 °C -4...176 °F
Примечание к диапазону измерения
Диапазон измерения для не-АТЕХ применений: -20...180 °C / -4...356 °F
Точность/ погрешность
Точность [K] ± (0,30 K + 0,005 x |t|)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 6 / 18; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D IP 67 T 100 °C X
Механические данные
Размеры [mm] Ø 5 / L = 35
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Диаметр зонда [mm] 5
Примечания
Примечания
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 3 m, силикон, экранированный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — TS335A — 02.04.2008 —