1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Вкручиваемые и ввинчиваемые датчики
  6. TS325A

TS325A

Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-300KEKD06...../3M/3D/3G

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точное измерение температуры в контейнерах, резервуарах и трубах
  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Простая адаптация к процессу с помощью зажимного фитинга и защитной трубки
  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • dnv_gl
  • ce
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения
-20...80 °C -4...176 °F
Подключение к процессу Диаметр Ø 5 mm
Приложение
Особенности экранированный кабель
Измерительный элемент 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс B; ток до 10 mA)
Среда Жидкие или газообразные среды
Миним.глубина установки [mm] 15
Электронные данные
Сопротивление изоляции [V] 2500; (Изоляция между копрусом датчика и внутренней частью)
Класс защиты III
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-20...80 °C -4...176 °F
Примечание к диапазону измерения
Диапазон измерения для не-АТЕХ применений: -20...180 °C / -4...356 °F
Точность/ погрешность
Точность [K] ± (0,30 K + 0,005 x |t|)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 4 / 10; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X
II 3G Ex nA IIC T5 Gc X
MTTF [годы] 19348
Механические данные
Вес [g] 88,6
Размеры [mm] Ø 5 / L = 40
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Подключение к процессу Диаметр Ø 5 mm
Диаметр зонда [mm] 5
Примечания
Примечания
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 3 m, силикон, экранированный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — TS325A — 23.11.2012 —