1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Вкручиваемые и ввинчиваемые датчики
  6. TS2689

TS2689

Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-200KLKM06...../US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точное измерение температуры на поверхности машин
  • Для подключения к оценочной электронике
  • Компактный корпус для установки в места с ограниченным пространством
  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • Простое и 100% герметичное подключение через разъем M12
  • dnv_gl
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения
-40...90 °C -40...194 °F
Подключение к процессу резьбовое соединение M6 внешняя резьба
Приложение
Измерительный элемент 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Установка Контактный датчик для твердых тел
Электронные данные
Класс защиты III
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-40...90 °C -40...194 °F
Точность/ погрешность
Точность [K] ± (0,15 K + 0,002 x |t|)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 3 / 9; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 22831
Механические данные
Вес [g] 89,5
Корпус вворачиваемый датчик
Размеры [mm] M6 / L = 26
Обозначение резьбы M6
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Подключение к процессу резьбовое соединение M6 внешняя резьба
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан)
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TS2689-00 — 09.08.2013 —