1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Вкручиваемые и ввинчиваемые датчики
  6. TS2256

TS2256

Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KCID06-...../US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точное измерение температуры в контейнерах, резервуарах и трубах
  • Для подключения к оценочной электронике
  • Простая адаптация к процессу с помощью зажимного фитинга и защитной трубки
  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • Простое и 100% герметичное подключение через разъем M12
  • dnv_gl
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения
-50...250 °C -58...482 °F
Подключение к процессу Диаметр Ø 6 mm
Монтажная длина EL [mm] 50
Приложение
Измерительный элемент 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда Жидкие или газообразные среды
Миним.глубина установки [mm] 15
Электронные данные
Класс защиты III
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 50
Диапазон измерения
-50...250 °C -58...482 °F
Примечание к диапазону измерения
стационарно: 280 °C / 536 °F (10000 h)
Точность/ погрешность
Точность [K] ± (0,15 K + 0,002 x |t|)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 11 / 37; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 22831
Механические данные
Вес [g] 72,7
Размеры [mm] Ø 6
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу Диаметр Ø 6 mm
Диаметр зонда [mm] 6
Монтажная длина EL [mm] 50
Примечания
Примечания
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PTFE (тефлон)
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TS2256-00 — 02.04.2008 —