1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Вкручиваемые и ввинчиваемые датчики
  6. TS2151

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: TS2089  или TS2289 – Сравнение продукции: TS2151 / TS2089  или TS2151 / TS2289
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

TS2151

Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KCKD8 /US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения
-40...150 °C -40...302 °F
Приложение
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс B)
Среда Жидкие или газообразные среды
Миним.глубина установки [mm] 15
Электронные данные
Класс защиты III
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-40...150 °C -40...302 °F
Точность/ погрешность
Точность [K] ± (0,30 K + 0,005 x |t|)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 7 / 18; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 22831
Механические данные
Вес [g] 113
Размеры [mm] Ø 8 / L = 50
Материал нерж.сталь; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Диаметр зонда [mm] 8
Примечания
Примечания
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, FKM
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TS2151-01 — 17.02.2010 —