1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Вкручиваемые и ввинчиваемые датчики
  6. TS2069

TS2069

Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KLKD10-............./US/

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точное измерение температуры в контейнерах, резервуарах и трубах
  • Для подключения к оценочной электронике
  • Простая адаптация к процессу с помощью зажимного фитинга и защитной трубки
  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • Простое и 100% герметичное подключение через разъем M12
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения
-40...90 °C -40...194 °F
Подключение к процессу Диаметр Ø 10 mm
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 160
Миним.глубина установки [mm] 15
Электронные данные
Класс защиты III
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-40...90 °C -40...194 °F
Точность/ погрешность
Точность [K] ± (0,15 K + 0,002 x |t|)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 6 / 25; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 98
Корпус Измерительные зонды
Размеры [mm] Ø 10
Материал нерж.сталь
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Подключение к процессу Диаметр Ø 10 mm
Диаметр зонда [mm] 10
Примечания
Примечания
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан)
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TS2069-00 — 24.06.2015 —