1. Главная страница
  2. Продукция
  3. TR7432

Заменено на: TR7439 – Сравнение продукции: TR7432 / TR7439

Артикул снят с производства
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2017-12-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

TR7432

Оценочная электроника с дисплеем для датчиков температуры PT100/PT1000

TR-...KDBR12-QFRKG/US/....../V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Широкий температурный диапазон
  • С двумя программируемыми коммутационными выходами
  • Интуитивное и удобное управление
  • Локальное отображение текущей температуры
  • Автоматическое распознавание типа подключенного датчика
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Диапазон измерения
-40...300 °C -40...572 °F
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение для чувствительных элементов Pt100 и Pt1000
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 1
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-40...300 °C -40...572 °F
Точка срабатывания SP
-39,8...300 °C -39,6...572 °F
Точка сброса rP
-40...299,8 °C -40...571,6 °F
С шагом в
0,1 °C 0,1 °F
Разрешение
Разрешение коммутационного выхода [K] 0,1
Разрешение дисплея [K] 0,1
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [K] ± 0,3
Точность дисплея [K] ± 0,3
Температурный дрейф на каждые 10 К [K] 0,1
Интерфейсы
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.0
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 240
Механические данные
Вес [g] 232,6
Материал нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4305/303); EPDM/X; PC; PBT (полибутилентерефталат); FKM
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 2 x светодиод, зелёный
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Измеренные значения буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
программирование буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TR7432-00 — 11.09.2009 —