1. Главная страница
  2. Продукция
  3. TN7430

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: TN2405 – Сравнение продукции: TN7430 / TN2405

TN7430

Датчик температуры с дисплеем

TN-013KBBR12-QFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Диапазон измерения
-40...125 °C -40...257 °F
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс B)
Среда Жидкие среды
Предел прочности по давлению [bar] 400
Миним.глубина установки [mm] 15
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 50
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 1,5
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-40...125 °C -40...257 °F
Точка срабатывания SP
-39,5...125 °C -39...257 °F
Точка сброса rP
-40...124,5 °C -40...256 °F
С шагом в
0,5 °C 1 °F
Разрешение
Разрешение коммутационного выхода [K] 0,5
Разрешение дисплея [K] 0,5
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [K] ± (Pt 1000 + 0,2 K)
Точность дисплея [K] ± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit)
Температурный дрейф на каждые 10 К [K] 0,1
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 5 / 20; (по DIN EN 60751)
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Кнопка для программирования
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; сброс макс./мин. памяти; Дисплей; калибровка нуля
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал нерж. сталь (1.4301/304); EPDM/X; CO-PC; PBT (полибутилентерефталат); FKM; PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4305/303)
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, красный
Функции дисплея 7-сегментный светодиодный дисплей
Измеренные значения 7-сегментный светодиодный дисплей
Примечания
Примечания
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TN7430-00 — 06.03.2003 —