1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Датчики для измерения и отображения температуры
  6. TN2405

TN2405

Датчик температуры с дисплеем

TN-030KLBM12-MFRKG/US/

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большой диапазон температуры
  • С коммутационным выходом, аналоговым сигналом и IO-Link
  • Интуитивное и удобное управление с помощью 3 кнопок
  • Программируемый красно/зеленый дисплей для точной идентификации допустимого диапазона
  • Хорошо видимая индикация для отображения коммутационного состояния
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink

Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Диапазон измерения
-50...150 °C -58...302 °F
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2
Монтажная длина EL [mm] 30
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 300
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 1
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-50...150 °C -58...302 °F
Заводская настройка -50...150 °C
Точка срабатывания SP
-49,8...150 °C -57,6...302 °F
Точка сброса rP
-50...149,8 °C -58...301,6 °F
Aналоговая пусковая точка
-50...145 °C -58...293 °F
Aналоговая конечная точка
-45...150 °C -49...302 °F
С шагом в
0,1 °C 0,1 °F
Разрешение
Разрешение коммутационного выхода [K] 0,1
Разрешение аналогового выхода [K] токовый выход: MS / 4096; выход напряжения: MS / 3561
Разрешение дисплея [K] 0,1
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Точность аналогового выхода [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Точность дисплея [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] 0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 1 / 3; (по DIN EN 60751)
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; задержка при включении / выключении; Демпфирование; Дисплей; токовый выход / выход по напряжению
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 207
Сертификат UL
Регистрационный номер UL K015
Механические данные
Вес [g] 231,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2
Монтажная длина EL [mm] 30
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 2 x светодиод, зелёный
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Измеренные значения буквенно-цифровой дисплей, красный/зеленый 4-значный
Примечания
Примечания
MS = настройка интервала измерения
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TN2405-00 — 03.02.2016 —