1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Зондовые датчики
  6. TM4801

TM4801

Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TM-030KFEC01- /US/

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точное измерение температуры в контейнерах, резервуарах и трубах
  • Для подключения к оценочной электронике
  • Очень короткое время реакции для применения в процессах с быстрым колебанием температуры
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения
-40...150 °C -40...302 °F
Подключение к процессу Clamp 1-1,5" ISO 2852
Монтажная длина EL [mm] 30
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Применение гигиенические системы
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 25
Миним.глубина установки [mm] 15
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] 50
Электронные данные
Класс защиты III
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 30
Диапазон измерения
-40...150 °C -40...302 °F
Точность/ погрешность
Точность [K] ± (0,15 K + 0,002 x |t|)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 1 / 3; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 10 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 22831
Механические данные
Вес [g] 181
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L) электрополированный
Подключение к процессу Clamp 1-1,5" ISO 2852
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой Ra: < 0,8
Диаметр зонда [mm] 6
Монтажная длина EL [mm] 30
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TM4801-00 — 22.02.2011 —