1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Датчики с установкой заподлицо для пищевой и питьевой промышленности
  6. TM4599

TM4599

Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TM-000KLER12-/US/

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Гигиеническая и надежная конструкция
  • Компактное исполнение
  • Надежное уплотнение в процессе
  • Адаптеры для всех стандартных соединений
  • fda
  • ec19352004
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения [°C] -50...140
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус установка заподлицо
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] < 100; (< 5 min: 150)
Предел прочности по давлению [bar] 16
Электронные данные
Класс защиты III
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [°C] -50...140
Точность/ погрешность
Точность [K] ± (0,15 K + 0,002 x |t|)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 10 / 40; (для воды (70 °C; 0,04 m/s))
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 69K; (при использовании соответствующего разъёма)
Механические данные
Вес [g] 126,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEEK
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEEK
Момент затяжки [Nm] 10
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус установка заподлицо
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TM4599-00 — 23.09.2014 —