1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Интуитивная настройка точки переключения
  6. TK7330

Заменено на: TK7310 – Сравнение продукции: TK7330 / TK7310

Артикул снят с производства
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

TK7330

Переключатель температуры с интуитивной настройкой точки переключения

TK7035CLFN14-QKPKG / US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Простая регулировка точки переключения с помощью двух настроечных колец легко читаема
  • Настройка точек переключения без применения температуры системы
  • Два коммутационных выхода с фиксированным гистерезисом
  • Очень хорошая динамика срабатывания и очень короткая задержка включения
  • Механическая блокировка исключает возможность непреднамеренной перенастройки точки переключения
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Диапазон измерения
-25...140 °C -13...284 °F
Подключение к процессу резьбовое соединение 1/4" NPT
Монтажная длина EL [mm] 39
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс B)
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...125; (145 max. 1 h)
Предел прочности по давлению [bar] 300
Миним.глубина установки [mm] 15
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 9,6...32 DC
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,5
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 35
Диапазон измерения
-25...140 °C -13...284 °F
Точка срабатывания SP
-20...140 °C -4...284 °F
Точность/ погрешность
Температурный дрейф на каждые 10 К [K] 0,1
Повторяемость [K] ± 0,1
Точность установки [K] ± 3
Гистерезис [K] 5; (фиксированный)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 1 / 3; (по DIN EN 60751)
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения настроечные кольца
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 485
Механические данные
Вес [g] 101,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT (полибутилентерефталат); FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Подключение к процессу резьбовое соединение 1/4" NPT
Монтажная длина EL [mm] 39
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Со шкалой да
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Значения точности относятся к проточной воде.
Рекомендации Артикул снят с производства
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TK7330-00 — 02.10.2008 —