1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Датчики с дисплеем для пищевой промышленности
  6. TD2901

TD2901

Преобразователь температуры с дисплеем

TD-030CFEC02-A-ZVG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Очень хорошая динамика срабатывания и очень короткая задержка включения
  • Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
  • Точный аналоговый выход и удобная коммуникация через IO-Link
  • Высокая степень защиты и предел прочности по давлению
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • eac
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Диапазон измерения
-50...150 °C -58...302 °F
Подключение к процессу Clamp 2" ISO 2852
Монтажная длина EL [mm] 30
Приложение
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 100
Устойчивость к вакууму [mbar] -1000
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 2
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 300
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-50...150 °C -58...302 °F
Заводская настройка -10...150 °C
Разрешение
Разрешение аналогового выхода [K] 0,04
Разрешение дисплея [K] 0,1
Точность/ погрешность
Точность аналогового выхода [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] 0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 °C)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 1 / 3
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 10 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 405
Сертификат UL
Регистрационный номер UL K001
Механические данные
Вес [g] 385,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L) электрополированный
Подключение к процессу Clamp 2" ISO 2852
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой Ra: < 0,8
Диаметр зонда [mm] 6
Монтажная длина EL [mm] 30
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
7-сегментный светодиодный дисплей, 4-значный
Индикаторный блок/статус, °C / °F
Примечания
Примечания
MS = настройка интервала измерения
Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TD2901-00 — 18.04.2013 —