1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Компактные датчики для промышленного применения
  6. TAA431

TAA431

Датчик температуры

TAA123CCDR12-ASIVG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • Очень хорошая динамика срабатывания и очень короткая задержка включения
  • Прочный корпус из нержавеющей стали с высокой степенью защиты
  • С интерфейсом AS
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
  • ec19352004
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Диапазон измерения
-10...150 °C 14...302 °F
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба
Монтажная длина EL [mm] 87,5
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды
< 150; (< 40 min) °C < 302; (< 40 min) °F
Предел прочности по давлению [bar] 300
Примечание к прочности по давлению
датчик
При установке в адаптеры действительна спецификация адаптера
Миним.глубина установки [mm] 15
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 25
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Электрическое исполнение AS-i
Количество аналоговых выходов 1
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 87,5
Диапазон измерения
-10...150 °C 14...302 °F
Разрешение
Разрешение аналогового выхода [K] 0,05
Точность/ погрешность
Точность аналогового выхода [K] ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F)
Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 1 / 3; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 348
AS-i классификация
AS-i версия 2.11
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.C
Механические данные
Вес [g] 258,5
Размеры [mm] Ø 30 / L = 190,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4305/303); PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] 30...50
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба
Монтажная длина EL [mm] 87,5
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
ошибка 1 x светодиод, красный
Примечания
Примечания
Значения точности относятся к проточной воде.
в отношении к UL: для использования в цепи низкого напряжения с защитой от сверхтоков
в соответствии с UL873 таб. 28.1 или Imax = 100/Ub (Ub =напряжение цепи)
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TAA431-00 — 19.11.2009 —