1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SU0502

Более недоступно - архивная позиция

Ультразвуковой датчик потока

SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF

SU0502

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Контроль охлаждающей воды
Температура измеряемой среды [°C] 5...80
Предел прочности по давлению [bar] 16
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...28 DC
Потребление тока [mA] < 60
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 10
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250; (на каждый выход)
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20; (масштабируемый)
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10; (масштабируемый)
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [l/min] 0...40
Диапазон индикации [l/min] 0...48
Точка срабатывания SP [l/min] 0,4...48
Точка сброса rP [l/min] 0...47,6
Начальная точка аналогового сигнала, ASP [l/min] 0...32
Конечная точка аналогового сигнала, АЕР [l/min] 16...48
Ширина шага [l/min] 0,1
Точность/ погрешность
Контроль скорости потока
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 200
Точность (в диапазоне измерения) < ± 3
Время реакции
Контроль скорости потока
Время отклика [s] 1
Программируемое время задержки dS, dr [s] 0...50
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; токовый выход / выход по напряжению ; Задержка пуска; адаптация изображенных значений; дисплей можно отключить; Дисплей
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 10...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 30 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 5 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал латунь; ABS; PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой латунное покрытие (2.1096.01); нерж. сталь (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Индикатор калибровки 1 x светодиод, жёлтый
Измеренные значения 7-сегментный светодиодный дисплей
программирование 7-сегментный светодиодный дисплей
Дисплей l/min; gal/min; l/h; gal/h; m³/h
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SU0502-00 — 14.12.2004 —