1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ST2404

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

ST2404

STR14AAC/US-100-H

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

ST2404

STR14AAC/US-100-H

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Характеристики
Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба
Приложение
Среда Жидкие среды; Агрессивные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 5
Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0100
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 7
Время реакции
Время отклика [s] 2...20
Жидкие среды
Время отклика [s] 2...20
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Материал PTFE (тефлон)
Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 100 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ST2404-00 — 06.03.2003 —